Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Altavoz - storage

Odniesienie unikalne: ALAx
Producent: Karl Andersson & Söner
Rodzina produktu: Altavoz
Grupa produktu: Storage
Data publikacji: 2014-11-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Altavoz (Carlos Tiscar, 2011) is the open storage solution with an angled interior that give it a strong visual impression. The underlying idea is that the shelving should act as a “visual loudspeaker” that exists to amplify the qualities of what is being stored or displayed inside. Altavoz comes in three sizes. By hanging several of these boxes on the wall – horizontally, vertically or scattered over the surface – it is possible to create a storage solution with a dramatic and dynamic appearance. The wooden frame is available in standard colors and the sheet-metal inserts come in a choice of pink, yellow, blue, beige and white. Altavoz is as much at home in the living room or kitchen as it is in offices, studies, lunchrooms, hallways, conference rooms, and wherever else you are looking for an unusual and eye-catching storage solution.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56

BIMobject®