Opublikuj swoje produkty
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal

    ARC - Display 3 horizontal

    Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (Sanna Lindström 2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.

    Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.

    Opis
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarc-arc31
    • Rodzina produktuDisplay
    • Grupa produktuArc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)342
    • Szerokość (mm)807
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 17
    • OmniClass TitleResidential Storage Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa