Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

REVERB- Sound Absorber

Odniesienie unikalne: REWx
Producent: Karl Andersson & Söner
Rodzina produktu: Sound absorber
Grupa produktu: Reverb
Data publikacji: 2016-06-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)

Reverb (Joel Karlsson 2016) is a visually appealing and practical ceiling-mounted sound absorber. The hole in the sound absorber lets light through from existing light fittings or gives you the opportunity of suspending light fittings through it. This means that Reverb is ideal for hanging over meeting places, workspaces or along a corridor. Reverb is made in compression-moulded polyester fibres in different colors of Stay fabric from Gabriel.The wires are two metres long and we recommend hanging the sound absorber 1900 mm above the floor.

Reverb (Joel Karlsson 2016) is a visually appealing and practical ceiling-mounted sound absorber. The hole in the sound absorber lets light through from existing light fittings or gives you the opportunity of suspending light fittings through it. This means that Reverb is ideal for hanging over meeting places, workspaces or along a corridor. Reverb is made in compression-moulded polyester fibres in different colors of Stay fabric from Gabriel.The wires are two metres long and we recommend hanging the sound absorber 1900 mm above the floor.


Główny materiał: Polyester
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Izolacje akustyczne
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50
Uniclass 2015 Opis: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS