Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Stix - table

Odniesienie unikalne: SX1395
Producent: Karl Andersson & Söner
Rodzina produktu: Stix
Grupa produktu: Table
Szerokość (mm): 950
Wysokość (mm): 450
Data publikacji: 2015-09-10
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
Stix coffee table, design Fredrik Torsteinsen (2015), has a glass tabletop that seems almost to float in the air above the slender, turned wooden legs. The transparent glass top draws attention to this underframe and to the expert craftsmanship that has gone into producing it. Available in a choice of oak, birch, ash and our standard range of stains on ash, Stix is the perfect complement to both armchairs and sofas.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Norway
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 25

Kategoria BIMobject: Meble - Stoły
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture