Opublikuj swoje produkty
1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000
1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000
1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000
1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000
1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000
    Karona

    1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6000

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK6000
    • Rodzina produktuCommercial Products
    • Grupa produktuPanel Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors