Opublikuj swoje produkty
4-Lite Wood French Door - Interior  Commercial / Residential with Fire Options - K6040
Karona

4-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6040

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK6040
  • Rodzina produktuCommercial Products
  • Grupa produktuPanel Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors