Opublikuj swoje produkty
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2801
    • Rodzina produktuKebony Cladding
    • Grupa produktuKebony Clear
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Oceania Afryka