Opublikuj swoje produkty
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
    Kebony

    2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Opis
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2863
    • Rodzina produktuKebony Cladding
    • Grupa produktuKebony Clear
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)19
    • Szerokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Oceania Afryka