Opublikuj swoje produkty
2876 - Kebony Clear T&G 75° 1SL 22x145mm
Kebony

2876 - Kebony Clear T&G 75° 1SL 22x145mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Opis
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2876
  • Rodzina produktuKebony Cladding
  • Grupa produktuKebony Clear
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)22
  • Szerokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Oceania Afryka