Opublikuj swoje produkty
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Opis
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Rodzina produktuFoundation
    • Grupa produktuScrew Pile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20000
    • Szerokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • OmniClass Number23-13 29 11
    • OmniClass TitleFoundation Piles

    Dostępny w krajach:

    Azja