Opublikuj swoje produkty
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others
    Opis
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • Rodzina produktuFoundation
    • Grupa produktuScrew Pile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20000
    • Szerokość (mm)1140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • OmniClass Number23-13 29 11
    • OmniClass TitleFoundation Piles

    Dostępny w krajach:

    Azja