Płaski świetlik Optilite PC został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu trwałego i wydajnego doświetlenia dziennego w budynkach komercyjnych i przemysłowych o kącie nachylenia dachów wynoszącym 7° lub więcej.
Poliwęglan komorowy jest dostępny w arkuszach o grubości 16 mm, 26 mm lub 36 mm. Dzięki termicznie izolowanym profilom aluminiowym, świetliki dachowe PC zapewniają energooszczędną i niezawodną pracę w wymagających warunkach.
Płaskie świetliki dachowe Optilite PC są dostępne z
Wszystkie świetliki dachowe Optilite posiadają certyfikaty zgodności z normami EN 1873 i EN 12101-2.
Szczegółowe dane techniczne, takie jak wymiary, waga i właściwości techniczne, są dostępne w produkcie. Karta katalogowa.
GRUPA KERA
Grupa Kera to firma rodzinna założona w 1971 roku, oferująca wysokiej jakości rozwiązania w zakresie wentylacji oddymiającej, świetlików dachowych i automatyki bezpieczeństwa. Działając w Europie Północnej i realizując projekty na całym kontynencie, łączymy dziesięciolecia doświadczenia inżynierskiego z niezawodną obsługą.
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Litwa |
Łotwa |
Norwegia |
Polska |
Szwecja |