Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Odniesienie unikalne: boreal_beige_pavimentos
Producent: Keraben
Rodzina produktu: Floor Tiles
Grupa produktu: Boreal
Data publikacji: 2018-07-04
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Płytki
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Tiles and flagstones
Kod UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nazwa Wartość
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®