Opublikuj swoje produkty
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Opis
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyboreal_black_revestimientos
  • Rodzina produktuWall Tiles
  • Grupa produktuBoreal
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-07-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES