Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Collection Brancato colour Blanco Wall Tiles

Odniesienie unikalne: brancato_blanco_revestimientos
Producent: Keraben
Rodzina produktu: Wall Tiles
Grupa produktu: Brancato
Data publikacji: 2017-09-25
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Płytki
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Tiles and flagstones
Kod UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 15 13 17
Tytuł OmniClass: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nazwa Wartość
Application interior
Colour white
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour white
Material ceramic

BIMobject®