Opublikuj swoje produkty
Collection Chic colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Chic colour Blanco Wall Tiles

Chic is an exquisitely sophisticated modern collection, based on a combination of Victorian aesthetics and functional design. Keraben’s design team took Victorian wallpaper as their source of inspiration, creating wall tiles with a skilful combination of colour and texture. Body white tile.
Opis
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Concept, Blanco Art, Crema, Crema Concept, Crema Art, Cris Concept, Azul Concept, Vison Concept. Technical Issues: White Body Tile Base Mate Interior Wall Tile Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with Shade Variation (V2 or V3)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnychic_blanco_revestimientos
  • Rodzina produktuWall Tiles
  • Grupa produktuChic
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-07-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES