Opublikuj swoje produkty
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Opis
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyevolution_beige_pavimentos
  • Rodzina produktuFloor Tiles
  • Grupa produktuEvolution
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2017-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES