Opublikuj swoje produkty
Collection Future colour Beige Floor Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Future colour Beige Floor Tiles

In the most rusty industrial-looking and futuristic metal is where you find the essence of the Future series. A series designed by and for the most daring souls who seek to impregnate themselves with the industrial universe. This series has a satin finish with roller that gives it a polished appearance. Future represents an ingenious compositional study on the aesthetic and functional response offered by the manufacturing world.
Opis
  • Floor Tile: 60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. 37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. Skirting: 8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfuture_beige_pavimentos
  • Rodzina produktuFloor Tiles
  • Grupa produktuFuture
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2017-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES