Opublikuj swoje produkty
Collection Mixit colour Beige Floor Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Mixit colour Beige Floor Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Opis
  • Floor Tile: 150x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 150x37: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept, Grafito. 75x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. 60x60: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 37x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymixit_beige_pavimentos
  • Rodzina produktuFloor Tiles
  • Grupa produktuMixit
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2017-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES