Opublikuj swoje produkty
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Opis
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymixit_blanco_revestimientos
  • Rodzina produktuWall Tiles
  • Grupa produktuMixit
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2017-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES