Opublikuj swoje produkty
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
Opis
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyromance_roble_pavimentos
  • Rodzina produktuFloor Tiles
  • Grupa produktuRomance
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-07-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES