Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Flange adaptor in PE Compatibility: From KESSEL fitting to standard flange
Opis
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28714
  • Rodzina produktuFittings and connection pieces
  • Grupa produktuPump technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt