Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with glue flange and counter flange, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I, with two sealing strips Cover: Slotted cover 95 ×95 mm in stainless steel AISI 304, for tile thickness 6 – 14 mm, class K 3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40179-50
  • Rodzina produktuClassic
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt