Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Vertical outlet, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal. With glue flange and counter flange. With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40251-90
  • Rodzina produktuBalcony / terrace drain
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt