Opublikuj swoje produkty
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
Opis
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48099
  • Rodzina produktuFireKit, Multistop, … System 125
  • Grupa produktuAccessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt