Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer With connection couplings*, for connection to all pipe materials One self-closing flap
Opis
  • • Dimensions • Length: 1,230 mm • Width: 700 mm • Height: 730 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 500 • Outside diameter (DA): 515 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 495 - 525 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 40 mm • Gross weight: 68 kg • Net weight: 68 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71500
  • Rodzina produktuPipe flaps off NS 200
  • Grupa produktuBackwater valves - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt