Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
Opis
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny83073
  • Rodzina produktuOther accessory Premium
  • Grupa produktuBackwater valves - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt