Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Gully top with clamping ring Class A,B Steplessly adjustable in height
Opis
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny850120
  • Rodzina produktuUpper sections and covers
  • Grupa produktuChambers - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt