Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Upper section Ø 800 square, tileable, with waterproof flange Made of polymer/stainless steel Compatibility: For use as upper section for the engineering system base Ecolift XL Mono/Duo for the version with minimum installation depth page 84 Version: with/without waterproof flange
Opis
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8740176
  • Rodzina produktuTechnical chamber LW 1000
  • Grupa produktuEngineering system base - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt