Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A

KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A

Sampling chamber Ø 400 for underground installation Cover class A • In-/Outlet: Ø 200 • Compatibility: For connection to outlet pipe of separator • Installation depth (D): 400 – 1300 mm (minimum installation depth can be achieved by cutting off) • Drop height: 120 mm (160 mm on request) • Inclusive: Telescopic upper section with clamping ring, cover class A/B/D, sealed odour-tight • Extension: 600 mm with extension section Art. no. 915 402
Opis
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: A 15 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915880A-200
  • Rodzina produktuClass A sampling device underground
  • Grupa produktuSeparation technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt