Opublikuj swoje produkty
KESSEL-sampling chamber DN150, cl.D

KESSEL-sampling chamber DN150, cl.D

Sampling chamber Ø 450 for underground installation Cover class D In-/Outlet Ø 160 • Compatibility: For connection to outlet pipe of separator • Installation depth (D): 950 – 1300 mm • Drop height: 160 mm • Inclusive: Telescopic upper section with clamping ring, cover class A/B/D, sealed odour-tight • Extension: 600 mm with extension section Art. no. 915 402
Opis
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 160 mm • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inside container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915882D
  • Rodzina produktuClass C sampling device underground
  • Grupa produktuSeparation technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt