Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

Kiosk for control unit for control unit, modem, heating, warning beacon Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Opis
  • • Dimensions • Width: 785 mm • Height: 1,740 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny97723
  • Rodzina produktuOther accessory pump techn.
  • Grupa produktuPump technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt