Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

Odniesienie unikalne: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
Producent: Ketcham Medicine Cabinets
Rodzina produktu: Medicine Cabinets
Grupa produktu: Accessible Series - Recessed Mounted
Szerokość (cale): 16
Wysokość (cale): 30
Data publikacji: 2018-05-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Cabinets
Kod UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Opis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Opis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numer OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Tytuł OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®