Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

Odniesienie unikalne: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Producent: Ketcham Medicine Cabinets
Rodzina produktu: Medicine Cabinets
Grupa produktu: Deluxe Series - Surface Mounted
Szerokość (cale): 16
Wysokość (cale): 36
Głębokość (cale): 4.63
Data publikacji: 2018-05-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Cabinets
Kod UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Opis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Opis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numer OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Tytuł OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®