Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

Odniesienie unikalne: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Producent: Ketcham Medicine Cabinets
Rodzina produktu: Medicine Cabinets
Grupa produktu: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Szerokość (cale): 18
Wysokość (cale): 36
Głębokość (cale): 3.25
Data publikacji: 2018-05-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Cabinets
Kod UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Opis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Opis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numer OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Tytuł OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®