Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Odniesienie unikalne: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Producent: Ketcham Medicine Cabinets
Rodzina produktu: Medicine Cabinets
Grupa produktu: Tri-View Series
Szerokość (cale): 36
Wysokość (cale): 30
Głębokość (cale): 4.5
Data publikacji: 2018-05-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Cabinets
Kod UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Opis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Opis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numer OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Tytuł OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®