Opublikuj swoje produkty
Waste bin

Waste bin

4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Opis
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny04988070000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)1.54
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci