Opublikuj swoje produkty
Modul WC 1 left hinged

Modul WC 1 left hinged

Plan Integral Modul WC 1 44964015101, left hinged, 176 x 775 x 143 mm, chrome / white
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny44964015101
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWC & Bidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)775
  • Szerokość (mm)176
  • Głębokość (mm)143
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)7.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe