Opublikuj swoje produkty
3-way stop valve & diverter with hose connection

3-way stop valve & diverter with hose connection

IXMO 3-way stop valve & diverter 59549010101, with hose connection, I x MO Pure/Rosette round, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59549010101
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.4909
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne