Opublikuj swoje produkty
KeeWalk KWM10
Zarchiwizowane

KeeWalk KWM10

KEE WALK offers a solution to these problems by providing a safe, anti-slip, level walking surface for means of access to and across roofs. With adjustable step sections and the ability to traverse a roof across the slope, KEE WALK has the inherent flexibility to ensure safe access to all. But not only does it protect those accessing the roof, it also protects the roof sheet from unnecessary foot traffic and potential damage by providing a clearly defined access path.
Opis
  • EN516:2006 is the European standard for the test requirements of roof access walkways, which include measuring the deflection and residual deformation under specified loads. These criteria have been surpassed in all testing and as this is a harmonised standard allows the system to be CE marked under the European Construction Products Regulation No. 305/2011.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKWM10
  • Rodzina produktuRoof
  • Grupa produktuWalk Way
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1494
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyNylon
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCŁącznik
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection