Opublikuj swoje produkty
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Corner access with sliding door

    Opis
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKIN010004
    • Rodzina produktuThe shower
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe