Opublikuj swoje produkty
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
    KINEDO

    Smart Express C - Shower door

    Sliding door 

    Opis
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 90 to 140 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Quick installation thanks to pre-mounted roller supports
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panel
      • Corner installation or wall-mounted with the Smart Express Fixed pane
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKIN040004
    • Rodzina produktuThe shower
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa