Opublikuj swoje produkty
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Corner entry with 3 panels, 2 of them sliding

    Opis
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyKIN040008
        • Rodzina produktuThe shower
        • Grupa produktuShower enclosures
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2019-12-01
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyAluminium
        • Materiał dodatkowySzkło
        • Zaprojektowano wFrancja
        • Wyprodukowano wFrancja
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
        • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
        • UNSPSC code30181507
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
        • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
        • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
        • OmniClass Number23-31 17 17
        • OmniClass TitleShower Enclosures
        • CSI UniFormat II CodeC10
        • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION