Opublikuj swoje produkty
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Opis
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKinediva
  • Rodzina produktuThe shower
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał główny1C Poliuretan
  • Materiał dodatkowyComposite
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa