Opublikuj swoje produkty
Kineline bgc - Shower tray
KINEDO

Kineline bgc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Opis
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: linear
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKineline-bgc
  • Rodzina produktuThe shower
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał główny1C Poliuretan
  • Materiał dodatkowyComposite
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa