Opublikuj swoje produkty
Kinemoon style - Shower tray
KINEDO

Kinemoon style - Shower tray

Extra-flat tray with central waste, textured and colored

Opis
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKinemoon-style
  • Rodzina produktuThe shower
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)26
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał główny1C Poliuretan
  • Materiał dodatkowyComposite
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa