Opublikuj swoje produkty
Płyta warstwowa KS1000 RW (dach)
Płyta warstwowa KS1000 RW (dach)
    Kingspan
    Zarchiwizowane

    Płyta warstwowa KS1000 RW (dach)

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(9 recenzje)
    Płyta dachowa KS1000 RW KS1000 RW z rdzeniem IPN, z trapezowym profilowaniem okładziny zewnętrznej to płyty warstwowe poliuretanowe z mocowaniem widocznym. Mogą być stosowane we wszystkich typach budynków, w których nachylenie połaci dachowej jest: - większe niż 4° (7%) – dla pokrycia dachowego wykonanego z jednej płyty montowanej w kierunku spadku połaci, - większe niż 6° (10%) – dla pokrycia dachowego wykonanego z dwóch lub więcej płyt montowanych w kierunku spadku połaci. Płyty KS 1000 RW mogą również być stosowane jako obudowa ścian.
    Opis
    • http://plyty-warstwowe.kingspan.pl/Specyfikacja-materia%C5%82ow-2670.html
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyks-1000_rw_roof
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuInsulated Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
    • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels