Opublikuj swoje produkty
Capella CF110
Capella CF110
Capella CF110
    Kinnarps
    Zarchiwizowane

    Capella CF110

    Capella is a new type of task chair. Designed to keep your body moving. Sitting correctly is about moving your body. At the heart of Capella is a new innovative FreeMotion mechanism. It provides well-balanced micro-movements in the seat and promotes active sitting. All to help you feel good. With its unique features, Capella merges everything Kinnarps knows about what is most important when it comes to task chairs. You sit with optimal ergonomic comfort. And it has many adjustment options to allow you to find the seated position that suits you best. The intuitive controls also enable you to easily adjust the chair to your own liking.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCF110
    • Rodzina produktuCAPELLA
    • Grupa produktuTask Chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-03
    • Numer edycji2
    • Szerokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56