Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Odniesienie unikalne: KCBCR-20600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Refrigerators & Freezers
Grupa produktu: American fridge
Szerokość (mm): 540
Wysokość (mm): 1935
Głębokość (mm): 550
Data publikacji: 2018-12-11
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 58

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Opis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Opis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Opis: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Opis: Refrigerators
Numer OmniClass: 23-21 23 33 11 15
Tytuł OmniClass: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Metal ; Glass

BIMobject®