Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Odniesienie unikalne: KCBDS-18601
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Refrigerators & Freezers
Grupa produktu: Refrigerators
Szerokość (mm): 557
Wysokość (mm): 1770
Głębokość (mm): 545
Data publikacji: 2018-12-11
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 55.5

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Opis: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 33
Tytuł OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour White

BIMobject®